LP8720
- 5 Low Noise LDO’s for up to 300 mA
- One High-Efficiency Synchronous Magnetic Buck Regulator, IOUT 400 mA
- High Efficiency PFM Mode @Low IOUT
- Auto Mode PFM/PWM Switch
- Low Inductance 2.2 µH @ 2 MHz Clock
- Dynamic Voltage Scale Control
- I2C-Compatible Interface for the Controlling of Internal Registers
- 20-Bump 2.5 x 2.0 mm DSBGA Package
Key Specifications
- Programmable Vout from 0.8V to 2.3V on DC-DC
- Automatic Soft Start on DC-DC
- 200 mV Typ Dropout Voltage at 300 mA on LDO’s
- 2% (Typ) Output Voltage Accuracy on LDO’s
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP8720 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for sub block power requirement solution. This device integrates one highly efficient 400 mA step-down DC-DC converter with Dynamic Voltage Scale (DVS), five low noise low dropout (LDO) voltage regulators and a 400 KHz I2C-compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP8720. The LP8720 additionally features programmable power-on sequencing.
LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads. The package will be the smallest 2.5 mm x 2.0 mm DSBGA 20-bump package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | One Step-Down DC/DC and Five Linear Regulators with I2C Compatible Interface データシート (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP8720SW-LINUX — LP8720 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp8720
- lp8725
Linux Source Files
The files (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点