パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 35 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP8758-B0 の特徴
- 高効率の降圧型4相DC/DCコンバータ・コア
- 最大出力電流: 16A
- PWM-PFM自動切り換え動作と強制PWM動作
- 自動位相追加/シェディングおよび強制マルチフェーズ動作
- リモート差動帰還電圧センシング
- 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
- VOUT範囲 = 0.5V~3.36V(DVS付き)
- プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延(イネーブル信号に同期)
- I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- 負荷電流測定
- 出力短絡および過負荷保護
- 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによるEMIの低減
- 過熱警告および保護
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
LP8758-B0 に関する概要
LP8758は、携帯電話や同様の携帯機器アプリケーションに使用される、最先端のアプリケーション・プロセッサの電力管理要件を満たすように設計されています。このデバイスには、4つの降圧型DC/DCコンバータ・コアが内蔵され、互いに結合されて1つの4相降圧型コンバータを形成しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。
PWM-PFMの自動切り換え(AUTOモード)動作と、自動位相追加/シェディングにより、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。LP8758はリモート差動電圧検出をサポートしており、レギュレータ出力と負荷ポイントとの間のIR降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。
LP8758は、イネーブル信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートしています。
保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。