LP8861-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- 動作入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 4つの高精度電流シンク
- 電流マッチング1%(標準値)
- チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
- 100Hzで10000:1の調光比
- LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
- 出力電圧: 最大45V
- スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- スペクトラム拡散によるEMIの低下
- パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
- 広範なフォルト検出と許容誤差機能
- フォルト出力
- 入力電圧OVP、UVLO、OCP
- 開放および短絡LEDフォルトの検出
- 外部温度センサにより、自動的にLED電流を低減
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
LP8861-Q1は、車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、昇圧/SEPICコンバータが内蔵されています。4つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM入力信号によって調光比の高い輝度制御が可能です。
昇圧/SEPICコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。昇圧/SEPICコンバータは、スイッチング周波数のスペクトラム拡散、および専用ピンによる外部的な同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8861-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
LP8861-Q1には、フォルトが発生した場合、および突入電流とスタンバイ消費電力を削減するために、外部p-FETを駆動して、入力電源をシステムから切断するオプションがあります。このデバイスは、外部のNTCセンサで測定される温度に基づいてLED電流を低減し、LEDを過熱から保護してLEDの寿命を延長できます。
LP8861-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。LP8861-Q1には、広範なフォルト検出および保護機能が搭載されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8861-Q1 低EMI車載用LEDドライバ、100mAチャネル×4 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 23日 |
アプリケーション・ノート | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LP8861-Q1EVM | 2015年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール
The LP8861Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The LP8861Q1EVM uses the LP8861-Q1 to drive up to 4 LED strings (up to 12 LEDs each, 48 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency. Information about output (...)
LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00503 — オートモーティブ SEPIC バックライト・ドライバ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。