LP8866-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧動作範囲:3V~48V
- 6 つの高精度電流シンク
- 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
- 電流マッチング 1% (標準値)
- 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32,000:1 の調光率
- I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
- 8 つの構成可能な LED ストリング構成
- 自動位相シフトの PWM 調光
- 12 ビットのアナログ調光
- 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
- 広範なフォルト診断
LP8866-Q1 は昇圧コントローラを備えた車載用、高効率の LED ドライバです。6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。
この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整できるため、LP8866-Q1 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。
LP8866-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8866-Q1 6 つの 200 mA チャネルを備えた 車載 ディスプレイ用 LED バックライト ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 7日 |
アプリケーション・ノート | LP886x-Q1 Feedback Resistor Design Considerations | PDF | HTML | 2021年 5月 12日 | |||
証明書 | LP8866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | LP8864-Q1, LP8864S-Q1, LP8866-Q1, and LP8866S-Q1 Diagnostic Description and Faul | PDF | HTML | 2020年 7月 16日 | |||
技術記事 | Overcoming challenges for backlight LED drivers in automotive display solutions | PDF | HTML | 2020年 7月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8866EVM User's Guide (Rev. A) | 2020年 6月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | LP8866-Q1 Typical Design Guidelines to Achieve CISPR25 Class 5 Conducted and Rad | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP8866EVM — LP8866-Q1 6-Channel Automotive Display LED Driver Evaluation Module
The LP8866EVM helps designers to evaluate the characteristics, operation, and performance of the LP8866(S)-Q1 device, a 6-channel high-efficiency LED driver for automotive display LED backlighting. The LP8866(S)-Q1 device integrates a boost or SEPIC controller and six high-precision current sinks. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。