8-pin (D) package image

LT1009CD アクティブ

2.5V 統合型リファレンス回路

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LT1009CDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

LT1009 の特徴

  • Excellent Temperature Stability
  • Initial Tolerance: 0.2% Max
  • Dynamic Impedance: 0.6 Max
  • Wide Operating Current Range
  • Directly Interchangeable With LM136
  • Needs No Adjustment for Minimum Temperature Coefficient

LT1009 に関する概要

The LT1009 reference circuit is a precision-trimmed 2.5-V shunt regulator featuring low dynamic impedance and a wide operating current range. The maximum initial tolerance is ±5 mV in the LP package and ±10 mV in the D and PW packages. The reference tolerance is achieved by on-chip trimming, which minimizes the initial voltage tolerance and the temperature coefficient, VZ.

Although the LT1009 needs no adjustments, a third terminal (ADJ) allows the reference voltage to be adjusted ±5% to eliminate system errors. In many applications, the LT1009 can be used as a terminal-for-terminal replacement for the LM136-2.5, which eliminates the external trim network.

The LT1009 uses include 5-V system references, 8-bit analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) references, and power-supply monitors. The device also can be used in applications such as digital voltmeters and current-loop measurement and control systems.

The LT1009C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1009I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LT1009CDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら