ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LV14360

アクティブ

300μA のスタンバイ静止電流 (IQ)、±0.53% 精度の Vref 搭載、4.3V ~ 60V、3A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 60 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 50 Iq (typ) (µA) 300 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 60 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 50 Iq (typ) (µA) 300 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4.3V~60V の入力範囲
  • 3A の連続出力電流
  • 動作時の静止電流:300µA
  • 155mΩ のハイサイド MOSFET
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • 4.3V~60V の入力範囲
  • 3A の連続出力電流
  • 動作時の静止電流:300µA
  • 155mΩ のハイサイド MOSFET
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LV14360 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の降圧型レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 300µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LV14360 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン、4.89mm × 3.9mm HSOIC パッケージで供給されます。

LV14360 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の降圧型レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 300µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LV14360 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン、4.89mm × 3.9mm HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV14360 軽負荷時の効率が高い 60V 3A 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 2020年 9月 28日
証明書 LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module

LV14360PEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LV14360PDDA の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。LV14360PEVM は 7V ~ 60V の入力 (公称 24V) で動作し、5.0V の出力で 3A を供給します。このボードは複数のジャンパ・コネクタを実装しており、コンバータの動作を有効または無効にすることと、外部クロックに対する同期を実施することが可能です。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LV14360P PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMC11.ZIP (164 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ