パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LV2862 の特徴
- 入力範囲は 4V~60V、65V の過渡電圧に対応
- 770kHz (X バージョン) または 2.1MHz (Y バージョン) のスイッチング周波数
- Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
- 低ドロップアウト動作
- 出力電流最大 600mA
- 高電圧高精度イネーブル入力
- 過電流保護
- 過熱保護
- 内部補償
- 内部ソフトスタート
- ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
LV2862 に関する概要
LV2862 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。このデバイスは 4V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。シャットダウン電流も 1µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。動作周波数は 770kHz (X バージョン) および 2.1MHz (Y バージョン) に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
LV2862 は最大 600mA の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称フィードバック電圧は 0.765V です。
このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV2862 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。