データシート
LV2862
- 入力範囲は 4V~60V、65V の過渡電圧に対応
- 770kHz (X バージョン) または 2.1MHz (Y バージョン) のスイッチング周波数
- Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
- 低ドロップアウト動作
- 出力電流最大 600mA
- 高電圧高精度イネーブル入力
- 過電流保護
- 過熱保護
- 内部補償
- 内部ソフトスタート
- ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
LV2862 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。このデバイスは 4V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。シャットダウン電流も 1µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。動作周波数は 770kHz (X バージョン) および 2.1MHz (Y バージョン) に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
LV2862 は最大 600mA の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称フィードバック電圧は 0.765V です。
このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV2862 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LV2862 60V、600mA、高効率、広い入力電圧範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | LV2862XLVEVM Evaluation Module User's Guide | 2020年 6月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LV2862XLVEVM — 60-V, 600-mA, high efficiency, ultra small size buck converter evaluation moduleodule
LV2862XLVEVM 評価基板 (EVM) は、設計技術者の皆様が LV2862 シリーズの降圧レギュレータを評価できるように、降圧トポロジーをベースとするフル機能のパワー・コンバータを実現する目的で設計してあります。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点