ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 40V の絶対最大定格に対応する 4V~36V の入力電圧範囲
    • 600mA の連続出力電流
    • 70ns の最小スイッチ・オン時間
    • 98% の最大デューティ・サイクル
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 1.1MHz のスイッチング周波数
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 25℃の接合部温度で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 過熱保護
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 40V の絶対最大定格に対応する 4V~36V の入力電圧範囲
    • 600mA の連続出力電流
    • 70ns の最小スイッチ・オン時間
    • 98% の最大デューティ・サイクル
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 1.1MHz のスイッチング周波数
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 25℃の接合部温度で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 過熱保護
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ

LV3842 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LV3842 は 1.1MHz のスイッチング周波数を採用しているため、ソリューションを小型化できます。また、LV3842 には FPWM (強制PWM) バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に採用されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV3842 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

LV3842 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LV3842 は 1.1MHz のスイッチング周波数を採用しているため、ソリューションを小型化できます。また、LV3842 には FPWM (強制PWM) バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に採用されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV3842 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV3842 4V~36V、600mA、同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ