ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

MM145453

生産中止品

液晶ディスプレイ・ドライバ (LCD ドライバ)

MM145453 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP5036 アクティブ 36 チャネル、I2C 定電流 RGB LED ドライバ Cost-optimized designs and smaller footprint
比較対象デバイスと類似の機能
BUF16821 アクティブ 16 チャネル・ガンマ電圧ジェネレータおよび VCOM キャリブレータ、2 バンク・メモリ内蔵 No new generation

製品詳細

IC integration LCD bias Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Applications 7 inches or less Source driver voltage (min) (V) -0.3 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
IC integration LCD bias Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Applications 7 inches or less Source driver voltage (min) (V) -0.3 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PLCC (FN) 44 307.3009 mm² 17.53 x 17.53
  • Serial Data Input
  • Wide Power Supply Operation
  • TTL Compatibility
  • Up to 33 LCD Segments
  • Alphanumeric or Bar Graph Capability
  • Cascaded Operation Capability
  • Pin Compatible with MC145453

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Serial Data Input
  • Wide Power Supply Operation
  • TTL Compatibility
  • Up to 33 LCD Segments
  • Alphanumeric or Bar Graph Capability
  • Cascaded Operation Capability
  • Pin Compatible with MC145453

All trademarks are the property of their respective owners.

The MM145453 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. The chip can drive up to 33 LCD segments and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½ digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.

The MM145453 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.

The MM145453 is available in a molded 44 pin surface mount PLCC package. The MM145453 is pin out and functionally compatible with the MC145453.

The MM145453 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. The chip can drive up to 33 LCD segments and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½ digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.

The MM145453 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.

The MM145453 is available in a molded 44 pin surface mount PLCC package. The MM145453 is pin out and functionally compatible with the MC145453.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MM145453 Liquid Crystal Display Driver データシート (Rev. C) 2013年 3月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点