PTH04T260WAD アクティブ

3A、2.2V - 5.5V 入力、非絶縁型ワイド出力調整可能パワー モジュール、TurboTrans

次の製品と同じ: PTH04T260WAD.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TPSM82823ASILR アクティブ μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PTH04T260W に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 Through-Hole Module (ECL) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY

PTH04T260W の特徴

  • Up to 3-A Output Current
  • 2.2-V to 5.5-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.69 V to 3.6 V)
  • ±1.5% Total Output Voltage Variation
  • Efficiencies up to 96%
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals:
    • UL60950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE
  • Prebias Startup
  • On/Off Inhibit
  • Differential Output Voltage Remote Sense
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Ceramic Capacitor Version (PTH04T261W)
  • TurboTrans™ Technology
  • Designed to meet Ultra-Fast Transient
    Requirements up to 300 A/µs
  • SmartSync Technology
  • APPLICATIONS
    • Complex Multi-Voltage Systems
    • Microprocessors
    • Bus Drivers

TurboTrans, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

PTH04T260W に関する概要

The PTH04T260/261W is a high-performance, 3-A rated, non-isolated power module. This regulator represents the 2nd generation of the PTH series of power modules which include a reduced footprint and improved features. The PTH04T261W is optimized to be used in applications requiring all ceramic capacitors.

Operating from an input voltage range of 2.2 V to 5.5 V, the PTH04T260/261W requires a single resistor to set the output voltage to any value over the range, 0.69 V to 3.6 V. The wide input voltage range makes the PTH04T260/261W particularly suitable for advanced computing and server applications that use a 2.5-V, 3.3-V or 5-V intermediate bus architecture.

The module incorporates a comprehensive list of features. Output over-current and over-temperature shutdown protects against most load faults. A differential remote sense ensures tight load regulation. An adjustable under-voltage lockout allows the turn-on voltage threshold to be customized. Auto-Track™ sequencing is a popular feature that greatly simplifies the simultaneous power-up and power-down of multiple modules in a power system.

The PTH04T260/261W includes new patent pending technologies, TurboTrans™ and SmartSync. The TurboTrans feature optimizes the transient response of the regulator while simultaneously reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification. Additionally, for a target output capacitor bank, TurboTrans can be used to significantly improve the regulators transient response by reducing the peak voltage deviation. SmartSync allows for switching frequency synchronization of multiple modules, thus simplifying EMI noise suppression tasks and reduces input capacitor RMS current requirements. Double-sided surface mount construction provides a low profile and compact footprint. Package options include both through-hole and surface mount configurations that are lead (Pb) - free and RoHS compatible.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら