PTH05030W
- Up to 30 A Output Current
- 5-V Input Voltage
- Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 3.6 V)
- 180 W/in³ Power Density
- On/Off Inhibit
- Efficiencies up to 94%
- Pre-Bias Startup
- Margin Up/Down Controls
- Under-Voltage Lockout
- Auto-Track™ Sequencing
- Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
- Over-Temperature Protection
- Operating Temp: –40 to +85°C
- Safety Agency Approvals:
UL 1950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE (Pending) - Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible
The PTH05030 is a high-current non-isolated power modules from Texas Instruments. This product is characterized by high efficiencies, and up to 30 A of output current, while occupying a mere 1.64 in² of PCB area. In terms of cost, size, and performance, the series provides OEMs with a flexible module that meets the requirements of the most complex and demanding mixed-signal applications. These include the most densly populated, multi-processor systems that incorporate high-speed DSPs, microprocessors, and ASICs.
The series uses double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion from a 5-V input bus voltage. The output voltage of the PTH05030W can be set to any value over the range 0.8 V to 3.6 V, using a single resistor.
This series includes Auto-Track. Auto-Track simplifies power-up and power-down supply voltage sequencing in a system by enabling modules to track each other, or any other external voltage.
Each model also includes an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and margin up/down controls. An output voltage sense ensures tight load regulation, and an output over-current and thermal shutdown feature provide for protection against external load faults.
Package options inlude both through-hole and surface mount connfigurations.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PTH05030: 30 A, 5-V Inon-Isolated Wide-Output Adjust Power Module データシート (Rev. B) | 2004年 2月 2日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUM) | 13 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUN) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点