ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTV08T250W

アクティブ

TurboTrans テクノロジー採用、50A、8V ~ 14V 入力、非絶縁型、広い出力調整範囲、垂直型パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 50 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 50 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
SIPMODULE (EAN) 21 562.8366 mm² 59.94 x 9.39
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 50A、8V~14V入力、非絶縁型、広範囲出力調整、縦型パワー・モジュール(TurboTransテクノロジ採用) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2008年 2月 18日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

T2-SW — T2 キャパシタ・カリキュレータ

The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EAN) 21 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ