パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF2025 の特徴
- VREF および VREF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
- 優れた温度ドリフト性能:
- -40℃~125°Cについて 8ppm/℃ (最大値)
- 高い初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度範囲全体にわたる VREF および VBIAS トラッキング:
- -40℃~85°Cについて 6ppm/℃ (最大値)
- -40℃~125°Cについて 7ppm/℃ (最大値)
- 超小型パッケージ:SOT23-5
- 低いドロップアウト電圧:10mV
- 大きい出力電流:±20mA
- 低い静止電流:360µA
- ライン・レギュレーション: 3 ppm/V
- 負荷レギュレーション: 8ppm/mA
- マットスズメッキ・バージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化
REF2025 に関する概要
正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合 A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (VREF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (VBIAS) を供給します。
REF20xx は、VREF および VBIAS の出力に対する温度ドリフト (最大値 8ppm/℃) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。さらに、VREF および VBIAS 出力は、-40℃~125℃ の温度範囲にわたって、6ppm/℃ (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度向上、基板面積の削減、ディスクリート・ソリューションと比較してシステムのコスト低減を実現します。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。
VREF および VBIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期的な安定性が非常に優れており、ノイズ・レベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに最適です。