データシート
SG3524
- 完全なパルス幅変調 (PWM) 電力制御回路
- シングルエンドまたはプッシュプル・アプリケーション用の不確定出力
- スタンバイ電流:8mA (標準値)
SG2524 および SG3524 デバイスには、レギュレーション電源、インバータ、またはスイッチング・レギュレータをシングル・チップ上に構築するために必要なすべての機能が組み込まれています。また、ハイパワー出力アプリケーションの制御素子としても使用できます。SG2524 および SG3524 は、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 手法を採用した、いずれかの極性のスイッチング・レギュレータ、トランス結合型 DC/DC コンバータ、トランスレス電圧ダブラ、および極性コンバータ・アプリケーション用に設計されています。相補出力により、シングルエンドまたはプッシュプルのアプリケーションに対応します。各デバイスには、オンチップ・レギュレータ、エラー・アンプ、プログラマブル発振器、パルス・ステアリング・フリップ・フロップ、2つの不確定パス・トランジスタ、高ゲイン・コンパレータ、電流制限およびシャットダウン回路が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SGx524 レギュレーション・パルス幅変調器 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点