SM72240
- Renewable Energy Grade
- Precise monitoring of 5V supply voltages
- Fully specified over temperature
- −40°C to +125°C
- 100 ms minimum Power-On Reset pulse width, 190 ms typical:
- Active-Low RESET Open Drain Output
- RESET Output valid for VCC ≥ 1V
- Low Supply Current, 6µA typical
- Power supply transient immunity
- Compatible with MAX811/812 applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The SM72240 microprocessor supervisory circuit monitors the power supplies in microprocessor and digital systems. It provides a reset to the microprocessor during power-up, power-down, brown-out conditions, and manual reset.
The SM72240 asserts a reset signal whenever the supply decreases below the factory-programmed reset threshold. Reset will be asserted for at least 100ms even after VCC rises above the reset threshold.
The SM72240 has an active-low open-drain RESET output.
The SM72240 is suitable for monitoring 5V. With a low supply current of only 6µA, the SM72240 is ideal for use in portable equipment. The SM72240 is available in the 5-pin SOT-23 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SM72240 5-Pin Microprocessor Reset Circuit データシート (Rev. C) | 2013年 4月 5日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点