データシート
SM72441
- Renewable Energy Grade
- Programmable Maximum Power Point Tracking
- Photovoltaic Solar Panel Voltage and Current Diagnostic
- Single Inductor Four Switch Buck-boost Converter Control
- VOUT Overvoltage Protection
- Over-Current Protection
Package
- TSSOP-28
All trademarks are the property of their respective owners.
The SM72441 is a programmable MPPT controller capable of controlling four PWM gate drive signals for a 4-switch buck-boost converter. Along with SM72295 (Photovoltaic Full Bridge Driver) it creates a solution for an MPPT configured DC-DC converter with efficiencies up to 98.5%. Integrated into the chip is an 8-channel, 12 bit A/D converter used to sense input and output voltage and current, as well as board configuration. Externally programmable values include maximum output voltage and current as well as different settings on slew rate, and soft-start.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Prog Max Pwr Pnt Trcking Cntrr for Photovoltaic Solar Panls データシート (Rev. G) | 2013年 4月 2日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点