TL1454A
- Two Complete PWM Control Circuits
- Outputs Drive MOSFETs Directly
- Oscillator Frequency . . . 50 kHz to 2 MHz
- 3.6-V to 20-V Supply-Voltage Range
- Low Supply Current . . . 3.5 mA Typ
- Adjustable Dead-Time Control, 0% to 100%
- 1.26-V Reference
The TL1454A is a dual-channel pulse-width-modulation (PWM) control circuit, primarily intended for low-power, dc/dc converters. Applications include LCD displays, backlight inverters, notebook computers, and other products requiring small, high-frequency, dc/dc converters.
Each PWM channel has its own error amplifier, PWM comparator, dead-time control comparator, and MOSFET driver. The voltage reference, oscillator, undervoltage lockout, and short-circuit protection are common to both channels.
Channel 1 is configured to drive n-channel MOSFETs in step-up or flyback converters, and channel 2 is configured to drive p-channel MOSFETs in step-down or inverting converters. The operating frequency is set with an external resistor and an external capacitor, and dead time is continuously adjustable from 0 to 100% duty cycle with a resistive divider network. Soft start can be implemented by adding a capacitor to the dead-time control (DTC) network. The error-amplifier common-mode input range includes ground, which allows the TL1454A to be used in ground-sensing battery chargers as well as voltage converters.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual-Channel Pulse-Width-Modulation (PWM) Control Circuit データシート (Rev. A) | 2002年 9月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 | ||||
ユーザー・ガイド | Designing with the TL1454 PWM Controller User's Guide | 1998年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CIRCUIT060010 — PWM ジェネレータ回路
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点