5-pin (DCK) package image

TL4051B12QDCKR アクティブ

1.225V、0.2%、50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TL4051B12 の特徴

  • 1.225-V Fixed and Adjustable (1.225-V to 10-V) Outputs
  • Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
    • Max 0.1%, 50 ppm/°C — A Grade
    • Max 0.2%, 50 ppm/°C — B Grade
    • Max 0.5%, 50 ppm/°C — C Grade
  • Low Output Noise. . 20 µVRMS (Typ)
  • Wide Operating Current Range. . .60 µA (Typ) to 12 mA
  • Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
  • Available in
    • Industrial Temperature: -40°C to 85°C
    • Extended Temperature:. . .-40°C to 125°C
  • Applications
    • Data-Acquisition Systems
    • Power Supplies and Power-Supply Monitors
    • Instrumentation and Test Equipment
    • Process Control
    • Precision Audio
    • Automotive Electronics
    • Energy Management/Metering
    • Battery-Powered Equipment

TL4051B12 に関する概要

The TL4051 series of shunt voltage references are versatile easy-to-use references suitable for a wide array of applications. The device is available in a fixed 1.225-V output or an adjustable output whose voltage is determined by an external resistor divider. The device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures.

The TL4051 is offered in three initial tolerances, ranging from 0.1% (max) for the A grade to 0.5% (max) for the C grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications. Packaged in the space-saving SOT-23-3 and SC-70 packages and requiring a minimum current of 45 µA (typ), the TL4051 also is ideal for portable applications.

The TL4051xI is characterized for operation over an ambient temperature range of -40°C to 85°C. The TL4051xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of -40°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら