8-pin (PW) package image

TL7700CMPWPSEP アクティブ

耐放射線特性、プラスチック・パッケージ封止、40V、調整可能な電圧スーパーバイザ

次の製品と同じ: V62/19602-01XE-T この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL7700CMPWTPSEP アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Space
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE

TL7700-SEP の特徴

  • VID V62/19602
  • 放射線耐性を強化
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm 2/mg まで
    • すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 2 つの外付け抵抗で検出電圧を調整可能
  • 1% の検出電圧公差 (25℃)
  • 検出電圧のヒステリシスを調整可能
  • 広い動作電源電圧範囲: 1.8V~40V
  • 低い消費電力: I CC = 0.6mA (標準値)、V CC = 40V

TL7700-SEP に関する概要

TL7700-SEP はバイポーラ IC で、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムのリセット・コントローラとして使用するよう設計されています。SENSE 電圧は 2 つの外付け抵抗により、0.5V より高い任意の値に設定できます。

回路の機能は非常に安定しており、電源電圧は 1.8V~40V の範囲です。最小電源電流により、AC ライン動作やポータブル・バッテリ動作に使用できます。TL7700-SEP デバイスは、-55℃~125℃で動作するよう設計されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL7700CMPWTPSEP アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら