ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TL7702B

アクティブ

プログラマブル UV スレッショルドとリセット時間遅延機能搭載、シングル・スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.53 Features Complimentary output, Manual reset capable, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1.9 Iq (typ) (mA) 1.8 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.53 Features Complimentary output, Manual reset capable, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1.9 Iq (typ) (mA) 1.8 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • パワーオン・リセット (POR) ジェネレータ
  • 電圧低下後の自動リセット生成
  • VCC 1V 以上で規定されたRESET出力
  • 高精度電圧センサ
  • 温度補償付き電圧リファレンス
  • 正論理および負論理のリセット出力
  • 外部で調整可能なパルス幅
  • パワーオン・リセット (POR) ジェネレータ
  • 電圧低下後の自動リセット生成
  • VCC 1V 以上で規定されたRESET出力
  • 高精度電圧センサ
  • 温度補償付き電圧リファレンス
  • 正論理および負論理のリセット出力
  • 外部で調整可能なパルス幅

TL7702B、TL7705B、TL7733B は、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムでリセット・コントローラとして使用するように設計された、電源電圧監視 IC です。この電源電圧監視 IC は、SENSE 入力の低電圧状態について電源を監視します。通常動作中に低電圧状態が発生すると、RESET および RESET 出力がアクティブになります。

TL7702BC、TL7705BC、TL7733BC は、0℃~70℃での動作が規定されています。TL7702BI、TL7705BI、TL7733BI は、-40℃~85℃での動作が規定されています。TL7705BQ は、-40℃~125℃での動作が規定されています。

TL7702B、TL7705B、TL7733B は、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムでリセット・コントローラとして使用するように設計された、電源電圧監視 IC です。この電源電圧監視 IC は、SENSE 入力の低電圧状態について電源を監視します。通常動作中に低電圧状態が発生すると、RESET および RESET 出力がアクティブになります。

TL7702BC、TL7705BC、TL7733BC は、0℃~70℃での動作が規定されています。TL7702BI、TL7705BI、TL7733BI は、-40℃~85℃での動作が規定されています。TL7705BQ は、-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3808E アクティブ プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ TPS3808E has higher accuracy and adjustable reset delay time, recommended for VDD<6V.
新規 TPS3842 アクティブ プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ TPS3842 has higher accuracy and lower supply, recommended for VDD>6V.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL7702B、TL7733B、TL7705B 電源電圧監視 IC データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2022年 8月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Supply Voltage Supervisor TL77xx Series 1997年 1月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian