電源電圧スーパーバイザと高精度電圧ディテクタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 4.55 Features Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2.6 Iq (typ) (mA) 1.4 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 7 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 4.55 Features Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2.6 Iq (typ) (mA) 1.4 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 7 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • Power-On Reset Generator
  • Automatic Reset Generation After Voltage Drop
  • Low Standby Current ...20 µA
  • RESET\ Output Defined When VCC Exceeds 1 V
  • Precision Threshold Voltage 4.55 V ±120 mV
  • High Output Sink Capability ...20 mA
  • Comparator Hysteresis Prevents Erratic Resets

  • Power-On Reset Generator
  • Automatic Reset Generation After Voltage Drop
  • Low Standby Current ...20 µA
  • RESET\ Output Defined When VCC Exceeds 1 V
  • Precision Threshold Voltage 4.55 V ±120 mV
  • High Output Sink Capability ...20 mA
  • Comparator Hysteresis Prevents Erratic Resets

The TL7757 is a supply-voltage supervisor designed for use in microcomputer and microprocessor systems. The supervisor monitors the supply voltage for undervoltage conditions. During power up, when the supply voltage, VCC, attains a value approaching 1 V, the RESET\ output becomes active (low) to prevent undefined operation. If the supply voltage drops below threshold voltage level (VIT–), the RESET\ output goes to the active (low) level until the supply undervoltage fault condition is eliminated.

The TL7757 is a supply-voltage supervisor designed for use in microcomputer and microprocessor systems. The supervisor monitors the supply voltage for undervoltage conditions. During power up, when the supply voltage, VCC, attains a value approaching 1 V, the RESET\ output becomes active (low) to prevent undefined operation. If the supply voltage drops below threshold voltage level (VIT–), the RESET\ output goes to the active (low) level until the supply undervoltage fault condition is eliminated.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TLV803E アクティブ アクティブ・ロー、オープン・ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC) Lower quiescent current (250nA) in more fixed threshold voltage options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL7757 データシート (Rev. I) 2006年 9月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​