TLC59210
- DMOS Process
- High Voltage Output (Vds = 30 V)
- Output Current on Each Channel
(Ids Max = 200 mA) - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
JEDEC Standard JESD-17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged Device Model (C101)
- LED Driver Application
- Output Clamp Diodes (Parasitic)
- Control Pins of CLR and CLK Inputs
- Clock Input up to 1 MHz
The TLC59210 is an 8-bit flip-flop driver for LED and solenoid with Schmitt-trigger buffers. Each channel can sink up to 200mA and support an output voltage up to 30V. The TLC59210 is designed for VCC and operation from 3.3V to 5.5V.
Each output channel is controlled by a positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input. Information at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the Y output on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output.
The TLC59210 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC59210 8-BIT DMOS Sink Driver With Latch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 12月 3日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点