TLC59213A
- Output Current on Each Channel
(IOUT Max = –500 mA) - VCE(sus) = 13.2 V
- Input Compatible With TTL/5-V CMOS
- Clear (CLR) and Clock (CLK) TTL/CMOS
Control Inputs - CLR Control Input to Off the Output
- Darlington Source Driver
- Clock Input Up to 1 MHz
- Enhanced Hold Time (th) on TLC59213A
- Temperature Range: –40°C to 85°C
The TLC59213 and TLC59213A are 8-bit source drivers with input latch with CLK input and CLR to set the output OFF. The TLC59213 and TLC59213A have large output source currents up to 500 mA with Darlington transistor and collectors tied to VCC. These feature make the device optimum level of driving the matrix of ink jet printer head, LEDs, and the scan-side of resistor’s matrix. The TLC59213 and TLC59213A differ only in the Data Hold Time Specification (th).
The clamp diode is between output and ground for switching inductive load.
All inputs are TTL/CMOS, which enable to any logic-level inputs such as MCU, CPU or SN74LV594 (serial to parallel) and the output enable LED matrix display. It can also be used with another device sink driver such as TLC59210, TLC59211 and TLC59212.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点