データシート
TLC5923
- 16 Channels
- Drive Capability
- 0 to 80 mA (Constant-Current Sink)
- Constant Current Accuracy: ±1% (typical)
- Serial Data Interface
- Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
- CMOS Level Input/Output
- 30 MHz Data Transfer Rate
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Operating Temperature = –40°C to 85°C
- LED Supply Voltage up to 17 V
- 32-pin HTSSOP(PowerPAD) and QFN Packages
- Dot Correction
- 7 bit (128 Steps)
- individual adjustable for each channel
- Controlled In-Rush Current
- Error Information
- LOD: LED Open Detection
- TEF: Thermal Error Flag
The TLC5923 is a 16 channel constant-current sink driver. Each channel has a On/Off state and a 128-step adjustable constant current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.
The TLC5923 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC5923 16 Channel LED Driver With DOT Correction データシート (Rev. B) | 2013年 1月 31日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC5924EVM (Rev. A) | 2007年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
TLC5924EVM-SW — TLC5924 評価モジュール・ソフトウェア
The TLC5924 EVM Software provides a software interface for the TLC5924 and TLC5923 EVM boards. Use this software to program dot correction and enable information in frames of data. The software uses the USB Interface Adapter to communicate to the EVM board.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。