TLC5925
- 16 Constant-Current Output Channels
- Constant Output Current Invariant to Load Voltage
Change - Excellent Output Current Accuracy:
- Between Channels: < ±4% (Max)
- Between ICs: < ±6% (Max)
- Constant Output Current Range:
3 mA to 45 mA - Output Current Adjusted By External Resistor
- Fast Response of Output Current, OE (Min):
100 ns - 30-MHz Clock Frequency
- Schmitt-Trigger Inputs
- 3.3-V to 5-V Supply Voltage
- Thermal Shutdown for Overtemperature
Protection - ESD Performance: 1-kV HBM
The TLC5925 is designed for LED displays and LED lighting applications. The TLC5925 contains a 16-bit shift register and data latches, which convert serial input data into parallel output format. At the TLC5925 output stage, 16 regulated-current ports provide uniform and constant current for driving LEDs within a wide range of VF variations. Used in system design for LED display applications (such as, LED panels), the TLC5925 provides great flexibility and device performance. Users can adjust the output current from 3 mA to 45 mA through an external resistor, Rext, which gives flexibility in controlling the light intensity of LEDs. TLC5925 is designed for up to 17 V at the output port. The high clock frequency, 30 MHz, also satisfies the system requirements of high-volume data transmission.
The serial data is transferred into TLC5925 via SDI, shifted in the shift register, and transferred out via SDO. LE can latch the serial data in the shift register to the output latch. OE enables the output drivers to sink current.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。