TLC59291
- 8/16 Constant-Current Sink Output Channels with
On/Off Control - Current Capability:
- 1 – 40 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 1 – 50 mA (VCC > 3.6 V)
- Global Brightness Control: 7-Bit (128 Steps)
- Power-Supply Voltage Range: 3 V to 5.5 V
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±3% (Typical)
- Device-to-Device = ±2% (Typical)
- Low Quiescent Current
- SOUT can be Configured for 8-Channel or 16-
Channel Output - LED Open Detection (LOD)/LED Short Detection
(LSD) with Invisible Detection Mode (IDM) - Output Leakage Detection (OLD) Detects 3 µA
Leak - Pre-Thermal Warning (PTW)
- Thermal Shutdown (TSD)
- Current Reference Terminal Short Flag (ISF)
- Power-Save Mode with 10-µA Consumption
- Undervoltage Lockout Sets the Default Data
- 2-ns Delayed Switching Between Each Channel
Minimizes Inrush Current - Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC59291 is a 8/16-channel constant current sink LED driver. Each channel can be turned on-off by writing data to an internal register. The constant current value of all 16 channels is set by a single external resistor and 128 steps for the global brightness control (BC).
The TLC59291 has six type error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD), output leak detection (OLD), reference terminal short detection (ISF), Pre thermal warning (PTW) and thermal error flag (TEF). In addition, the LOD and LSD functions have invisible detection mode (IDM) that can detect those errors even when the output is off. The error detection results can be read via a serial interface port.
The TLC59291 has low quiescent current in normal mode, it also has a power-save mode that sets the total current consumption to 10 µA (typical) when all outputs are off.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC59291 8/16-Channel, Constant Current LED Driver with 7-bit Brightness Control Low Quiescent Current and Full Self Diagnosis for LED Lamp データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 3月 3日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。