TLC5948A
- 16 Constant-Current Sink Output Channels
- Sink Current Capability with Maximum DC and BC Data:
- 2 mA to 45 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 2 mA to 60 mA (VCC > 3.6 V)
- Dot Correction (DC):
- 7-Bit (128 Steps) with 0% to 100% Range
- Global Brightness Control (BC):
- 7-Bit (128 Steps) with 25% to 100% Range
- Grayscale Control (GS) with Enhanced Spectrum or Conventional PWM:
- 16-Bit (65,536 Steps)
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- VCC: 3.0 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel: ±0.6% (typ), ±2% (max)
- Device-to-Device: ±1% (typ), ±4% (max)
- Data Transfer Rate: 33 MHz
- Grayscale Control Clock: 33 MHz
- Auto Display Repeat and Auto Data Refresh
- Display Timing Reset
- Power-Save Mode to Minimize VCC Current
- LOD and LSD with Invisible Detection
Mode (IDM) - Output Leakage Detection (OLD)
- Current Reference Terminal Short Flag (ISF)
- Thermal Shutdown (TSD) and Error Flag (TEF)
- Pre-Thermal Warning (PTW)
- Four-Channel Grouped Delay Switching to Prevent Inrush Current
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
The TLC5948A is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel has an individually-adjustable, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control with 65,536 steps and 128 steps of constant-current dot correction (DC). DC adjusts brightness deviation between channels. All channels have a 128-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation with other LED drivers. GS, DC, and BC data are accessible with a serial interface port.
The TLC5948A has six error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD), output leakage detection (OLD), reference current terminal short flag detection (ISF), pre-thermal warning (PTW), and thermal error flag (TEF). The error detection results can be read with a serial interface port.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Channel, 16-Bit, ES-PWM, LED Driver for 7-Bit DC and (Replaced SBVS173A) データシート (Rev. A) | 2012年 12月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。