データシート
TLC5952
- オン/オフ制御付きの24チャネル定電流シンク出力
- 電流出力能力
- 16チャネルで35mA
- 8チャネルで26.2mA
- 各カラー・グループのグローバル輝度制御(BC): 7ビット(128ステップ)、3グループ
- LEDの最大電源電圧: 15V
- VCC = 3V~5.5V
- 定電流精度
- チャネル間 = ±1%
- デバイス間 = ±3%
- CMOSロジック・レベルのI/O
- データ転送速度: 35MHz
- BLANKパルス期間: 15ns
- 開放負荷、短絡負荷、過熱の検出
- サーマル・シャットダウン(TSD)と自動再起動
- スイッチングの遅延により突入電流を防止
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- パッケージ: HTSSOP-32、QFN-32
TLC5952デバイスは、24チャネルの定電流シンク・ドライバです。各チャネルは、内部のレジスタのデータによりオン/オフできます。出力チャネルは3つのグループに分類され、各グループに8つのチャネルが属しています。各チャネル・グループには128ステップのグローバル輝度制御(BC)機能があります。オン/オフのデータとBCはどちらも、シリアル・インターフェイスから書き込むことができます。24チャネルすべての最大電流の値を1個の外付け抵抗で設定されます。
TLC5952デバイスには、LED開放検出(LOD)、LED短絡検出(LSD)、サーマル・エラー・フラグ(TEF)の3つのエラー検出回路があります。これらのエラー検出は、シリアル・インターフェイスから読み出されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | グローバル輝度制御とLEDの開放/短絡検出機能を搭載した24チャネル、定電流のLEDドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 11月 19日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。