TLC5954
- 48 Constant-Current Sink Output Channels with On or Off Control
- Current Capability:
- 34.9 mA for 32 Channels
- 24.4 mA 16Channels
- No External Resistor for Current Setting
- Maximum Current Control (MC): 3 Bits (8 Steps)
- Global Brightness Control (BC) for Each Color Group: 7 Bits (128 Steps), Three Groups
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- VCC = 3.0 V to 3.6 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±1% (typ), ±3% (max)
- Device-to-Device = ±2% (typ), ±4% (max)
- Data Transfer Rate: 30 MHz
- BLANK Pulse Duration: 40 ns (min)
- LED Open Detection (LOD)
- LED Short Detection (LSD)
- Power-Save Mode (PSM): 7-µA Consumption, High-Speed Recovery
- Undervoltage Lockout Sets Default Data
- Delayed Switching Minimizes Inrush Current
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
The TLC5954 is a 48-channel, constant-current sink LED driver. Each channel can be turned on or off by writing data to an internal register. The output channels (OUTX) are grouped into three groups of 16 channels. Each channel group (R, G, and B) has a 128-step global brightness control (BC) function. The maximum current value of all 48 channels can be set with an 8-step maximum current control (MC) function. The device has two error flags: LED open detection (LOD) and LED short detection (LSD). The error flags can be read via a serial interface port. The device also has a power-save mode that sets the total current consumption to 7 µA (typ) when all outputs are off.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。