TLC59731
- Three Sink Current Channels
- Current Capability:
- 50 mA per Channel
- Grayscale (GS) Control With PWM:
- 8-Bit (256 Steps) With Simple Gamma
Correction
- 8-Bit (256 Steps) With Simple Gamma
- Single-Wire Interface (EasySet™)
- Power-Supply (VCC) Voltage Range:
- No Internal Shunt Regulator Mode:
3 V to 5.5 V - Internal Shunt Regulator Mode: 3 V to 6 V
- No Internal Shunt Regulator Mode:
- OUT Terminals Maximum Voltage: Up to 21 V
- Integrated Shunt Regulator
- Data Transfer Maximum Rate:
- Bits per Second (bps): 600 kbps
- Internal GS Clock Oscillator: 6 MHz (Typical)
- Display Repeat Rate: 3.1 kHz (Typical)
- Output Delay Switching to Prevent Inrush Current
- Unlimited Device Cascading
- Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC59731 device is an easy-to-use, 3-channel, 50-mA sink current LED driver. The single-wire, 600-kbps serial interface (EasySet) provides a solution for minimizing wiring cost. The LED driver provides 8-bit pulse width modulation (PWM) resolution and a simple gamma correction feature. The display repeat rate is achieved at 3.1 kHz (typical) with an integrated 6-MHz grayscale (GS) clock oscillator. The driver also provides unlimited cascading capability.
Output sink current can be set by each external resistor connected to the OUTn terminal in series. The TLC59731 has an internal shunt regulator that can be used for higher VCC power-supply voltage applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC59731 3-Channel, 8-Bit, PWM LED Driver With Single-Wire Interface (EasySet) データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 10月 10日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。