TLE4275-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Output Voltage 5 V ± 2%
- Very Low Current Consumption
- Power-On and Undervoltage Reset
- Reset Low-Level Output Voltage < 1 V
- Very Low Dropout Voltage
- Short-Circuit Proof
- Reverse-Polarity Proof
The TLE4275 is a monolithic integrated low-dropout voltage regulator offered in a 5-pin TO package. The device regulates an input voltage up to 45 V to VOUT = 5 V (typ). The device can drive loads up to 450 mA and is short-circuit proof. At overtemperature, the incorporated temperature protection turns off the TLE4275. The device generates a reset signal for an output voltage, VOUT,rt, of 4.65 V (typ). By the use of an external delay capacitor, one can program the reset delay time.
The input capacitor, CIN, compensates for line fluctuation. Using a resistor of approximately 1 Ω in series with CIN dampens the oscillation of input inductance and input capacitance. The output capacitor, COUT, stabilizes the regulation circuit. The specification for stability is at COUT ≥ 22 µF and ESR ≤ 5 Ω, within the operating temperature range. Stability for electrolytic capacitors specifically is at COUT ≥ 68 µF within the operating temperature range. See the application report on low-temperature stability, SLVA501, for further details.
The control amplifier compares a reference voltage to a voltage that is proportional to the output voltage and drives the base of the series transistor through a buffer. Saturation control as a function of the load current prevents any oversaturation of the power element. The device also incorporates a number of internal circuits for protection against: Overload, Overtemperature, and Reverse Polarity.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。