ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700XX-Q1

アクティブ

車載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.2 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3.2, 3.3 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.2 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3.2, 3.3 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載用途に認定済み
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 2%の精度
  • 低いIQ: 31µA
  • 1.9V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 実効容量0.1µFで安定
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • AEC-Q100、Level I準拠で
    100mAを満たすラッチアップ性能
  • SOT-23-5およびSC70パッケージで供給
  • 車載用途に認定済み
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 2%の精度
  • 低いIQ: 31µA
  • 1.9V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 実効容量0.1µFで安定
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • AEC-Q100、Level I準拠で
    100mAを満たすラッチアップ性能
  • SOT-23-5およびSC70パッケージで供給

TLV700xx-Q1ファミリの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷の過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、全体で2%の精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスはほとんどのバッテリ駆動の携帯機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンに、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限が組み込まれています。

さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

TLV700xx-Q1 LDOは、SOT-23-5およびSC70パッケージで供給されます。

TLV700xx-Q1ファミリの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷の過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、全体で2%の精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスはほとんどのバッテリ駆動の携帯機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンに、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限が組み込まれています。

さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

TLV700xx-Q1 LDOは、SOT-23-5およびSC70パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV733P-Q1 アクティブ 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Pin-to-pin in an SOT-23 and a cost-effective solution.
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Pin-to-pin in SOT-23 package with better thermal performance and improved accuracy (+/-0.5% typ).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV700xx-Q1200mA、低IQ、低ドロップアウトの携帯機器向けレギュレータ(LDO) データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ