ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低い VOUT、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.1 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.035 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.1 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.035 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 出力電圧精度2%
  • 低自己消費電流 IQ:35µA
  • 0.7Vから1.15Vの固定出力製品の供給が可能(1)
  • 高いPSRR能力:1kHzで68dB
  • 0.1µF(実効容量)のセラミック・コンデンサで安定(2)
  • 過熱保護と過電流保護
  • SOT23-5および1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージ
  • 出力電圧精度2%
  • 低自己消費電流 IQ:35µA
  • 0.7Vから1.15Vの固定出力製品の供給が可能(1)
  • 高いPSRR能力:1kHzで68dB
  • 0.1µF(実効容量)のセラミック・コンデンサで安定(2)
  • 過熱保護と過電流保護
  • SOT23-5および1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージ

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレータTLV712ファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわらず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。本製品はサブ・バンドギャップにより出力を制御しており、出電圧は1.2V未満から0.7Vまでの低電圧を出力可能です。これにより本LDOは1.2V未満の電圧で動作するプロセッサーの電源供給に使用する事ができます。

本LDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向けに開発されました。最新の基準電圧源とエラーアンプにより2%の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、シリーズの製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適です。全ての製品に安全の為に過熱保護と過電流制限を内蔵しています。

さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFの出力容量で安定に動作します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこができます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペッを維持します。

TLV712xxPシリーズでは更に、出力電圧を急速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路も内蔵しています。

TLV712xxシリーズのLDOは、SOT23-5および1.5mm ×1.5mmのSON-6のパッケージで供給されます。

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレータTLV712ファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわらず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。本製品はサブ・バンドギャップにより出力を制御しており、出電圧は1.2V未満から0.7Vまでの低電圧を出力可能です。これにより本LDOは1.2V未満の電圧で動作するプロセッサーの電源供給に使用する事ができます。

本LDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向けに開発されました。最新の基準電圧源とエラーアンプにより2%の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、シリーズの製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適です。全ての製品に安全の為に過熱保護と過電流制限を内蔵しています。

さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFの出力容量で安定に動作します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこができます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペッを維持します。

TLV712xxPシリーズでは更に、出力電圧を急速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路も内蔵しています。

TLV712xxシリーズのLDOは、SOT23-5および1.5mm ×1.5mmのSON-6のパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 300mA、サブ・バンドギャップ出力電圧、低自己消費、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 3月 17日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV71209 PSpice Transient Model

SBVM021.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV71210 PSpice Transient Model

SBVM022.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV71211 PSpice Transient Model

SBVM174.ZIP (32 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ