TPPM0301
- Automatic Input Voltage Source Selection
- Glitch-Free Regulated Output
- 5-V Input Voltage Source Detector With Hysteresis
- 400-mA Load Current Capability With 5-V or 3.3-V Input Source
- Thermally Enhanced Packaging Concept for Efficient Heat Management
The TPPM0301 is a low-dropout regulator with auxiliary power management that provides a constant 3.3-V supply at the output capable of driving a 400-mA load.
The TPPM0301 provides a regulated power output for systems that have multiple input sources and require a constant voltage source with a low-dropout voltage. This is a single output, multiple input intelligent power source selection device with a low-dropout regulator for either 5VCC or 5VAUX inputs, and a low- resistance bypass switch for the 3.3VAUX input.
Transitions may occur from one input supply to another without generating a glitch, outside of the specification range, on the 3.3-V output. The device has an incorporated reverse blocking scheme to prevent excess leakage from the input terminals in the event that the output voltage is greater than the input voltage.
The input voltage is prioritized in the following order: 5VCC, 5VAUX, and 3.3VAUX.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 400 mA Low-Dropout Regulator with Auxillary Power Management データシート | 2000年 9月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点