パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2001D の特徴
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
- 定格電流: 2A
- 精度±20%の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2 µs
- デグリッチ付き障害通知
- 出力放電
- 逆電流保護
- ソフトスタート機能内蔵
- 周囲温度範囲:–40℃~85℃
- UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910
TPS2001D に関する概要
TPS2001Dパワー・ディストリビューション・スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすい、USBなどのアプリケーションを対象としています。
TPS2001Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。