パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS2066C の特徴
- デュアル電源スイッチ・ファミリー
- 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
- 高精度の電流制限:公差±20%
- 高速な過電流応答:2μs(typ)
- 70mW(typ)のハイサイドNチャネルMOSFET
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- デグリッチ付きの障害通知(FLTx)
- 出力放電機能付き(TPS20xxC)および出力放電機能無し(TPS20xxC-2)
- 逆電流ブロック
- ソフト・スタート内蔵
- 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン互換
- 周囲温度範囲:–40°C~85°C
TPS2066C に関する概要
TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定電流制限スレッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。
TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・ファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電流を安全なレベルに制限します。これに より、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過電流応答時間が高速であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されま す。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。