パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
TPS23750 の特徴
- 完全な802.3af PoEインターフェイス
- TPS2375から機能を継承
- 100V、0.6の内部パスMOSFET
- 標準および旧型対応のUVLOを選択可能
- 140mA固定の突入電流制限
- 一次側DC/DCコンバータ制御
- 最小の外部部品数
- 電流モード制御
- 絶縁型および非絶縁型のトポロジ
- プログラミング可能な動作周波数
- 電流センスによるリーディング・エッジ・ブラン
キング - 50%のデューティ・サイクル制限
- 電圧出力誤差増幅器
- PoEおよびコンバータの内部シーケンシング
- 業界標準の20リード・パッケージ
- 業界標準温度範囲:40°C~85°C
- APPLICATIONS
- 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
- 無線アクセス・ポイント
- VoIP電話
- セキュリティ・カメラ
- 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
TPS23750 に関する概要
TPS23750は、TPS2375の機能に一次側DC/DC PWMコント ローラを統合した製品です。それにより設計者は、PoE-PDア プリケーションのフロントエンド・ソリューションを最小の外 部部品数で実現することができます。TPS23770は、低電圧ロッ クアウトのオン電圧が旧型のシステムに対応した値となってい ますが、それ以外の機能や特性はTPS23750と同じです。
PoEフロントエンドには、検出、分類、低電圧ロックアウト、 突入電流制御をはじめ、必要なIEEE 802.3afの機能がすべて備 えられています。PoE入力スイッチは、TPS23750内に組み込ま れています。
DC /DCコントローラ部は、フライバック、フォワード、および非同期ローサイド・スイッチ降圧トポロジに対応した設計 となっています。
外部のスイッチングMOSFETと電流センス抵抗により、ト ポロジ、電力レベル、および電流制限を柔軟に制御できます。 このフル機能のDC/DCコントローラは、プログラミング可能な ソフト・スタート、Hiccupタイプの障害制限、50%の最大デュー ティ・サイクル、プログラミング可能な一定スイッチング周波数、 および真の電圧出力誤差増幅器を備えています。また、各種の 保護機能により堅牢な設計となっています。