ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2505

アクティブ

0.1 ~ 1.1A の調整可能なILIMIT、+5.1V 1.1A の昇圧コンバータと 0.2A 3.3V の LDO 搭載、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with LDO, Switch with boost Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.25 Current limit (A) 0.1 to 1.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.39 Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with LDO, Switch with boost Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.25 Current limit (A) 0.1 to 1.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.39 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 同期ブースト・コンバータ、LDO、およびデュアル USB電流制限スイッチを統合
  • 入力電圧:1.8V ~ 5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 独立した可変USB電流制限
    • 100mA ~ 1100mA
  • 5.1V補助出力
  • 3.3Vリニア・レギュレータ出力
  • 突入電流 < 100mA
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 独立したデグリッチ付き障害通知
  • 小型5mm × 5mm QFN-20パッケージ
  • 工業用温度範囲
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+ 電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • バス・パワーUSBホスト
    • 5V電源を持たないUSBホスト
    • コンピュータ周辺機器

  • 同期ブースト・コンバータ、LDO、およびデュアル USB電流制限スイッチを統合
  • 入力電圧:1.8V ~ 5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 独立した可変USB電流制限
    • 100mA ~ 1100mA
  • 5.1V補助出力
  • 3.3Vリニア・レギュレータ出力
  • 突入電流 < 100mA
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 独立したデグリッチ付き障害通知
  • 小型5mm × 5mm QFN-20パッケージ
  • 工業用温度範囲
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+ 電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • バス・パワーUSBホスト
    • 5V電源を持たないUSBホスト
    • コンピュータ周辺機器

TPS2505は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSBの5V電源要件を 満足するための統合ソリューションを提供します。5.1V/ 1100mAのブースト・コンバータ、200mA/3.3VのLDOリニア・レ ギュレータ、およびデュアルUSB 2.0準拠電源スイッチ出力に、 独立した出力スイッチ・イネーブル、電流制限、および過電流 障害通知を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+ 電池、 2セル/3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~ 5.25Vの入力電圧を供給できます。

デュアルUSBスイッチの出力トリップ電流は、外付け抵抗に より最小100mAから最大1100mAまでプログラムできます。

補助5.1V出力を搭載し、USB出力と補助出力から供給できる 合計電流は1100mA以下です。

TPS2505は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSBの5V電源要件を 満足するための統合ソリューションを提供します。5.1V/ 1100mAのブースト・コンバータ、200mA/3.3VのLDOリニア・レ ギュレータ、およびデュアルUSB 2.0準拠電源スイッチ出力に、 独立した出力スイッチ・イネーブル、電流制限、および過電流 障害通知を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+ 電池、 2セル/3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~ 5.25Vの入力電圧を供給できます。

デュアルUSBスイッチの出力トリップ電流は、外付け抵抗に より最小100mAから最大1100mAまでプログラムできます。

補助5.1V出力を搭載し、USB出力と補助出力から供給できる 合計電流は1100mA以下です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ブースト・コンバータ、LDO を内蔵したデュアル USB スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 7月 23日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2505 Evaluation Module User's Guide 2010年 10月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ