データシート
TPS2543
- USBバッテリ充電仕様1.2準拠のD+/D– CDP/DCPモード
- 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
1591-2009準拠のD+/D–短絡モード - 自動選択によりBC1.2以外の充電モードをサポート
- D+/D–分圧モード: 2V/2.7V
および2.7V/2V
- D+/D–分圧モード: 2V/2.7V
- スリープ・モードでの充電とマウス/キーボードでのウェークアップ(低速のみ)をサポート
- S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
- USB 2.0および3.0の電力スイッチ要件に互換
- 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
- 電流制限を3A (標準値)までの範囲で調整可能
- 動作範囲: 4.5V~5.5V
- TPS2540/40Aとドロップイン互換
- 最大デバイス電流
- デバイスのディセーブル時: 2µA
- デバイスのイネーブル時: 260μA
- 16ピンのQFN (3×3)パッケージで供給
- UL記載済み、CBファイル番号E169910
アプリケーション
- USBポート(ホストおよびハブ)
- ノートPCおよびデスクトップPC
- ユニバーサルACアダプタ
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2543はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2543は、D+/D–ライン上の電気シグネチャにより、デバイスの特長セクションに記載されている充電スキーマをサポートします。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2543でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2543はSTATUSピンによって、パワー・ウェーク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェークによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・アプリケーションでのポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2543ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェークアップ(低速のみ)もサポートされています。
TPS2543 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷と短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチ、負荷検出付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 15日 |
証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20180130-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) | 2013年 2月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB 充電ポート・スイッチおよびコントローラ評価モジュール
The Texas Instruments TPS2543EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2543 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点