パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2560 の特徴
- 2つの独立した電流制限チャネル
- USB の電流制限要件に適合
- 調整可能な電流制限:250mA~2.8A (標準値)
- 2.8A において ±7.5% の電流制限精度
- 高速過電流応答:3.5µs (標準値)
- ハイサイドMOSFET:44mΩ × 2
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- スタンバイ時電源電流:最大 2µA
- ソフトスタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- UL 認定済み:ファイル No. E169910
- CB および Nemko 認証
TPS2560 に関する概要
TPS2560 および TPS2561 (TPS256x) は、高精度な電流制限が必要なアプリケーション、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計された、デュアル・チャネルのパワー・ディストリビューション・スイッチです。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗によりチャネル毎に 250mA~2.8A (標準値) の範囲でプログラミングできます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS256x の各チャネルでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、各チャネルの FAULTx 論理出力が独立して LOW にアサートされます。