TPS3514
- Over-Voltage Protection and
Lockout: 12V, 5V, and 3.3V Supplies - Over-Current Protection and Lockout: 12V, 5V, and 3.3V Supplies
- Under-Voltage Protection and Lockout: 12V Supplies
- Under-Voltage Detect: 5V and 3.3V Supplies
- Fault-Protection Output with Open-Drain Output Stage
- Open-Drain, Power-Good Output Signal: Monitors Power-Good Signal Input 3.3V and 5V Supplies
- 300ms Power-Good Delay
- 75ms Delay: 5V, 3.3V Power-Supply Short-Circuit Turn-On Protection
- 2.3ms PSON Control To FPO Turn-Off Delay
- 38ms PSON Control Debounce
- Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 15V
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS3514 is a PC switching power-supply system monitor with minimum external components. It provides under-voltage lockout (UVLO), over-voltage (OV), under-voltage (UV), over-current (OC) protection circuits, power-good indicator, and on/off control.
UVLO thresholds are 4.45V (on) and 3.65V (off). Over-current protection (OCP) and over-voltage protection (OVP) monitor 3.3V, 5V, and 12V supplies. When an OC or OV condition is detected, the power-good output (PGO) is asserted low and the fault protection output (FPO) is latched high. PSON from low-to-high resets the latch. The OCP function will be enabled 75ms after PSON goes LOW with PGI HIGH and a debounce of typically 38ms. A built-in 2.3ms delay with 38ms debounce from PSON to FPO output is enabled at turn-off.
An external resistor is connected between the RI pin and the GND pin. This will program a precise I(REF) for OCP function. The programmable I(REF) range is from 12.5µA to 62.5µA. Three OCP comparators and the I(REF) section are supplied by VS12. The current draw from the VS12 pin is less than 1mA.
The power-good feature monitors PGI, the 3.3V and 5V supplies, and issues a power-good signal when the output is ready.
The TPS3514 is characterized for operation from -40°C to +85°C. The TPS3514 is available in DIP-14 and SO-14 packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PC Power-Supply Supervisors データシート (Rev. C) | 2006年 12月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点