TPS37100-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 TA
- 機能安全への対応 (予定)
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL-D 機能安全準拠 (TPS37102 で予定)
- 機能安全アプリケーション向け開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
- ASIL-D までのハードウェア対応能力に対応予定
- 広い電源電圧範囲:3V~105V
- 低い静止電流:5µA
- 高いスレッショルド精度:1.1% (最大値)
- SENSE で -105V 逆極性保護
- 24V/48V のシステム向けの 5µs 高速 UV/OV モニタ
- イネーブル ピンおよびディスエーブル ピンを使用した電源電圧測定用のバッファ (AOUT) 内蔵
- 固定またはプログラム可能なリリース時間遅延
- 固定またはプログラム可能なセンス時間遅延
- オープン ドレイン、アクティブ Low 出力:OUT A および OUT B
TPS37100-Q1 および TPS37102-Q1 は、低静止電流 (5µA)、高速な検出時間、電源電圧測定用のバッファ内蔵の 105V 入力電圧スーパーバイザです。このデバイス ファミリは、24V / 48V / 52V バッテリまたは電圧レールに直接接続して、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。バッテリ電圧過渡により発生する出力の誤ったデアサートを無視するため、幅広いヒステリシス電圧オプションを選択できます。
TPS37100-Q1 および TPS37102-Q1 には 2 つの出力 (OUT A と OUT) があり、OV および UV フォルト モニタとして個別に使用されるため、発生した障害に基づいて異なるアクションを実行できます。さらに、AOUT ピンには低減された SENSE ピンの電圧出力があり、電源電圧測定用に ADC でサンプリングされることを意図しています。ユーザーは、選択した注文可能な部品に基づいて、必要なスケーリング係数を選択できます。TPS37102-Q1 には起動時に BIST が実装されており、デバイスの健全性を検証するとともに、OUT A にはオプションのラッチ機能も搭載されており、重大な障害が発生したときにシステムを安全な状態に移行するのに役立ちます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS37100-Q1、TPS37102-Q1 車載用 、105V、5μA、ウィンドウ、過電圧または低電圧、電源電圧測定用のバッファ内蔵スーパーバイザ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3710X Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3710XEVM — TPS3710X の評価基板
TPS3710XEVM は、TPS3710x-Q1 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3700-Q1 と TPS37102-Q1 の機能をテストするために、すべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開することです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点