TPS3805H33
- 1値電圧検出IC(TPS3803):可変製品または1.5Vライン用製品
- 2値電圧検出IC(TPS3805):電圧可変と3.3VラインのOR検出
- 高い検出電圧精度:±1.5%(標準)
- 超低静止時自己消費電流:3.0μA(標準)VDD = 3.3V時
- プッシュプル・リセット出力(TPS3805)
オープンドレイン・リセット出力(TPS3803) - 動作環境温度範囲:–40°C ~ +85°C
- 5ピンSC-70パッケージ
- アプリケーション
- DSPまたはマイクロコントローラ・アプリケーション
- 無線通信システム
- ポータブル/バッテリー駆動機器
- シーケンサー
- 自動計測器
- ノートブック/デスクトップ・コンピュータ
- 自動車用電装機器
TPS3803とTPS3805の電圧監視ファミリーは主にDSPやプロセッサベースのシステムのための回路初期化とタイミング管理機能 を提供します。
TPS3803G15には内部電圧デバイダーで設定された固定スレッショルド電圧VITを持っています。TPS3803-01には2つの外部抵抗 により電圧設定を調整可能なSENSE入力があります。TPS3805はVDDでモニターされる固定検出電圧に加えて、2番目の 電圧設定可能なSENSE入力を持っています。RESETは2つの検出電圧のどちらかあるいは両方がVITより低下したときに動作します。
電源投入時、供給電圧VDDが0.8Vより高くなるとRESETは動作を開始します。これにより、電圧監視回路はVDD(または SENSE)をモニターして、VDDあるいはSENSEが検出電圧VIT以下である限り、RESETをアクティブに保ちます。VDD(SENSE)が検出電圧VITを超えるとすぐにRESETは解除されます。製品品種としては電圧設定は供給電圧1.5 V用、3.3V用、および調整可能 となっています。製品は5ピンのSC-70パッケージで供給されます。TPS3803とTPS3805は環境温度範囲が–40°Cから+85°Cで設 計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 電圧検出 IC データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 4月 29日 | |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS3801/09 - Smallest SVS for Monitoring DSPs and Processors | 1999年 9月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点