ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3808E

アクティブ

プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.84, 1.12, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.08, 4.65, Adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.84, 1.12, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.08, 4.65, Adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 電源レールの低電圧監視
    • 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
    • 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
    • 可変電圧オプションを提供 (0.405)
    • 監視用のセンス ピンと電力用の V DD ピンを分離
  • 超低消費電力の小型ソリューション
    • 静止電流 0.6µA (標準値)
    • コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.99mm × 1.6mm)
  • 安全でない電源オンを防止する、高度に構成可能なリセット時間遅延
    • 1.25ms~10s で調整可能
  • オンデマンドで RESET 出力をアサートする個別のマニュアル リセット入力 (MR)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 電源レールの低電圧監視
    • 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
    • 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
    • 可変電圧オプションを提供 (0.405)
    • 監視用のセンス ピンと電力用の V DD ピンを分離
  • 超低消費電力の小型ソリューション
    • 静止電流 0.6µA (標準値)
    • コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.99mm × 1.6mm)
  • 安全でない電源オンを防止する、高度に構成可能なリセット時間遅延
    • 1.25ms~10s で調整可能
  • オンデマンドで RESET 出力をアサートする個別のマニュアル リセット入力 (MR)

TPS3808E ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット ( MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン・ドレインの RESET 信号をアサートします。 RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット ( MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。

TPS3808E デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に動作が規定されています。

TPS3808E ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット ( MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン・ドレインの RESET 信号をアサートします。 RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット ( MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。

TPS3808E デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS3842 アクティブ プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ Wide Vin with smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3808E 低静止時電流、プログラマブル遅延監視回路 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 21日
機能安全情報 TPS3808E Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション概要 Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 車載電圧スーパーバイザの評価モジュール

The TPS3808G01Q1EVM is an evaluation modulate (EVM) for the TPS3808G01-Q1 voltage supervisor. The EVM has a supply voltage range from 1.8 V to 6.5 V. It offers input connections for all device input and output pins. Test points are provided to give the user access to an extra ground (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ