ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3809-Q1

アクティブ

車載、アクティブ・ロー、プッシュプル、リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use Reset threshold accuracy (%) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use Reset threshold accuracy (%) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX 809 とピン互換
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX 809 とピン互換

TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809xxx-Q1 デバイスは、-40°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されており、AEC-Q100 の IC ストレス・テスト認定に従って動作が認定されています。

TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809xxx-Q1 デバイスは、-40°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されており、AEC-Q100 の IC ストレス・テスト認定に従って動作が認定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV840-Q1 アクティブ 車載、調整可能なリセット遅延時間、手動リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (120nA)
TPS3899-Q1 アクティブ 車載対応、プログラマブルなセンス機能とリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (125nA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3809xxx-Q1 3 端子電圧監視 IC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 15日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide 2016年 9月 30日
設計ガイド TIDA-00141 Overview 2014年 5月 7日
試験報告書 TIDA-00141 Test Results 2014年 4月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

部品表 (BOM)

TIDA-00141 BOM

TIDR509.PDF (118 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00141 Gerber

TIDC359.ZIP (267 KB)
回路図

TIDA-00141 Design File

TIDC360.ZIP (884 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00141 — 車載用ブラシ付きモーター・ドライバ、跳ね上げ型ディスプレイ用

This TIDA-00141 reference design provides a quick setup guide for a push-to-open/push-to-close motor drive system that enables the actuation of a flip up display for infotainment systems. This solution also demonstrates two methods of feedback: one using limit switches and the other taking (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ