TPS3813
- Window-watchdog with programmable delay and window ratio
- 6-Pin SOT-23 package
- Supply current of 9 µA (Typical)
- Power-on reset generator with a fixed delay time of 25 ms
- Precision supply voltage monitor (VIT): 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
- Open-drain reset output
- Temperature range: –40°C to 85°C
The TPS3813xxx family of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.
During power on, RESET is asserted when supply voltage (VDD) becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT). An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td = 25 ms typical, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT). When the supply voltage drops below the threshold voltage (VIT), the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.
For safety critical applications the TPS3813xxx family incorporates a so-called window-watchdog with programmable delay and window ratio. The upper limit of the watchdog time-out can be set by either connecting WDT to GND, VDD, or using an external capacitor. The lower limit and thus the window ratio is set by connecting WDR to GND or VDD. The supervised processor now needs to trigger the TPS3813xxx within this window not to assert a RESET.
The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 6-pin SOT-23 package.
The TPS3813xxx devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3813xxx Family Processor Supervisory Circuits With Window-Watchdog データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide | 2016年 9月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Window Watchdog Calculator for TPS3813 Voltage Supervisors (Rev. A) | 2016年 9月 13日 | ||||
技術記事 | Why monitoring voltages matters | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | All Window Watchdog Supervisors | 2009年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3813Q1EVM — TPS3813-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載プロセッサ・スーパーバイザ回路の評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点