TPS3852
- VDD Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
- 0.8% Voltage Threshold Accuracy
- Low Supply Current: IDD = 10 µA (typical)
- User-Programmable Watchdog Timeout
- Factory Programmed Precision Watchdog and Reset Timers:
- ±15% Accurate WDT and RST Delays
- Open-Drain Outputs
- Manual Reset Input (MR)
- Precision Undervoltage Monitoring
- Supports Common Rails from 1.8 V to 5 V
- 4% and 7% Thresholds Available
- 0.5% Hysteresis
- Watchdog Disable Feature
- Available in a Small 3-mm × 3-mm, 8-Pin VSON Package
The TPS3852 is a precision voltage supervisor with an integrated window watchdog timer. The TPS3852 includes a precision undervoltage supervisor with an undervoltage threshold (VITN) that achieves 0.8% accuracy over the specified temperature range of –40°C to +125°C. In addition, the TPS3852 includes accurate hysteresis making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay features a 15% accuracy, high-precision delay timer.
The TPS3852 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output (WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The watchdog timeouts can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.
The TPS3852 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010049 — TIDA-010049
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点