TPS40050
広い入力電圧範囲、同期整流降圧コントローラ
データシート
TPS40050
- 動作入力電圧:8V~40V
- 入力電圧フィードフォワード補償
- 0.7V、誤差1%以下の内部基準電圧
- 最大1MHzまでプログラム可能な固定周波数の電圧 モード・コントローラ
- ハイサイド及び同期式NチャネルMOSFET用ゲート 駆動出力内蔵
- 16ピンPowerPAD™パッケージ (JC = 2°C/W)
- サーマル・シャットダウン機能
- 外部同期可能
- プログラマブルに設定できるハイサイド電流制限
- プログラマブルに設定できる閉ループのソフトス タート
- TPS40050はソースのみ
- TPS40051はソース/シンク
- TPS40053はVOUTプリバイアス付きソース/シンク
- APPLICATIONS
- ネットワーキング装置
- テレコム機器
- 基地局
- サーバー;
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS4005xは、高電圧で広い入力電圧範囲(8V~40V)をもつ同期 式降圧型コンバータのファミリです。TPS4005xファミリは、設 計する上でのフレキシビリティを備えており、ソフトスタート、 UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流 制限、ループ補償などのユーザーがプログラマブルに設定できる 多種多様な機能をもっています。
また、TPS4005xは外部電源にも同期させることができます。 TPS4005xは外部のNチャネル・ハイサイドMOSFET及び同期整流 (SR)MOSFET用のMOSFETゲート・ドライバを内蔵しています。 ゲート駆動のロジックにはハイサイドと同期整流器の導通が同時 に起こるのを防ぐアンチ・クロス導通回路が含まれています。
TPS4005xは広い(4:1)入力電圧範囲にわたって良好なライン・レ ギュレーション、及びループ補償を容易にする入力変動に対して ほぼ一定の利得を保ち入力ラインの過渡に対する高速応答を供給 するため、電圧フィードフォワード・コントロール技法を使用し ています。
電流制限が外部からプログラムできることにより、過負荷状態 が長期間続いた場合に内部のフォルト・カウンタを活用する“ヒッ カップ”(しゃっくり)モード動作に加え、パルス毎の電流制限も 可能になっています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40060 広入力電圧範囲 同期整流式バック・コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点