この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS40050-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Operating Input Voltage 8 V to 40 V
- Input Voltage Feed-Forward Compensation
- < 1 % Internal 0.7-V Reference
- Programmable Fixed-Frequency Up to 1 MHz Voltage Mode Controller
- Internal Gate Drive Outputs for High-Side and Synchronous N-Channel MOSFETs
- 16-Pin PowerPAD™. Package (λJC = 2°C/W)
- Thermal Shutdown
- Externally Synchronizable
- Programmable High-Side Current Limit
- Programmable Closed-Loop Soft-Start
- TPS40050 Source Only
- TPS40051 Source/Sink
- TPS40053 Source/Sink With VOUT Prebias
- APPLICATIONS
- Power Modules
- Networking/Telecom
- Industrial
- Servers
PowerPAD is trademark of Texas Instruments.
The TPS4005x is a family of high-voltage, wide input (8 V to 40 V), synchronous, step-down converters. The TPS4005x family offers design flexibility with a variety of user programmable functions, including soft-start, UVLO, operating frequency, voltage feedforward, high-side current limit, and loop compensation.
The TPS4005x are also synchronizable to an external supply. They incorporate MOSFET gate drivers for external N-channel high-side and synchronous rectifier (SR) MOSFETs. Gate drive logic incorporates anti-cross conduction circuitry to prevent simultaneous high-side and synchronous rectifier conduction.
The TPS4005x uses voltage feed-forward control techniques to provide good line regulation over the wide (4:1) input voltage range, and fast response to input line transients with near constant gain with input variation which eases loop compensation.
The externally programmable current limit provides pulse-by-pulse current limit, as well as hiccup mode operation utilizing an internal fault counter for longer duration overloads.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wide-Input Synchronous Buck Controller データシート (Rev. A) | 2008年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点